エンタープライズルーター設計のための革新的なソリューション
高性能ルーターの設計は、高い転送速度でのシグナルインテグリティの維持、コンパクトな設計での熱放散管理、データ需要の増加に対応する拡張性の確保などの課題をもたらします。エンジニアは、インピーダンスの不一致、クロストーク、減衰などの問題に対処して、信号品質を最適化する必要があります 同時に、高性能コンポーネントの過熱を防ぐための効果的な熱ソリューションも必要です。また、既存のインフラストラクチャとの互換性を確保しながら進化するテクノロジーに遅れを取らないようにするためにも、将来を見越した設計が不可欠です。
エンジニアがこれらの懸念に対処するには、信号品質を最大化するためにインピーダンスの不一致、クロストーク、減衰を最小限に抑える、高度な接続ソリューションが必要です。効果的な熱管理には、高性能コンポーネントの過熱を防ぐためのヒートシンク、サーマルパッド、アクティブ冷却システムなどのソリューションが必要になります。拡張可能なモジュール型のアセンブリーはルーターに拡張性を提供し、動的なワークロードへの対応と、未来のテクノロジーの統合を可能にします。
これらのソリューションの最先端に立つモレックスは、受賞歴のある高速基板対基板用コネクター、有線バックプレーンインターコネクト、および熱管理用の高度なシステムを提供しています。接続機能におけるリーダーとして、モレックスは最先端のテクノロジーと業界標準の専門知識を組み合わせることにより、最新のネットワーキング用途のためのパフォーマンス、拡張性、および柔軟性を維持する信頼性に優れたソリューションをエンジニアに提供しています。
注目の製品
ルーター向けの高速伝送用コネクターとケーブルアセンブリー
クラウドコンピューティング、ストリーミング、モノのインターネット(IoT)用途によって加速される広帯域幅の需要増加により、ルーターが100GbE、400GbE、および新たな800GbEテクノロジーといった高速インターフェースをサポートする必要性が生じています。信頼性に優れたデータ転送は、高度なEMIシールド、高品位のコンポーネント、最適化されたシグナリング方法を通じたシグナルインテグリティの維持に依存します。モレックスは、次世代ルーターのための効率的で信頼性と拡張性に優れたデータ転送に対する最新ネットワーキング用途の厳しい要求を満たすように設計された、信頼のおける高性能ソリューションを提供します。
銅コネクターとケーブルアセンブリー
| データレート(レーンごと) | 集計速度 | フォームファクター | |
|---|---|---|---|
| ダイレクトアタッチケーブル(DAC) | 28、56、112、224Gbps | 最大1600Gbps | OSFP、QSFP-DD、QSFP、SFP-DD、zSFP |
| アクティブ電気ケーブル(AEC) | 28、56、112、224Gbps | 最大1600Gbps | OSFP、QSFP-DD、QSFP |
| データレート(レーンごと) | 集計速度 | 外部ケーブル | |
|---|---|---|---|
| OSFPコネクターシステム | 56、112、224Gbps | 最大1600Gbps | DAC、AOC、ACC/AEC |
| QSFP-DDコネクターシステム | 28、56、112、224Gbps | 最大1600Gbps | DAC、AOC、ACC/AEC |
| QSFPコネクターシステム | 28、56、112、224Gbps | 最大800Gbps | DAC、AOC、ACC/AEC |
| SFP-DDコネクターシステム | 28、56Gbps | 最大112Gbps | DAC |
| zSFPコネクター | 28、56、112Gbps | 最大112Gbps | DAC、AOC |
高速内部ケーブルソリューション
| データ・レート | PCIe世代 | スタンダード | |
|---|---|---|---|
| NextStreamコネクターシステム | 16、32、および最大64Gbps | PCIe 第6世代 | |
| マルチトラックコネクターシステム | 32、64Gbps | PCIe 第5世代 PCIe 第6世代 |
SFF-TA-1033 |
| NearStackコネクター システム | 32、64Gbps | PCIe 第5世代 PCIe 第6世代 |
I/O接続
| イーサネット速度 | 動作温度 | |
|---|---|---|
| モジュラージャック | 10、100、1,000Mbps | -40~+85℃ |
| マグネティックジャック | 100、1,000Mbps | -40~+85℃ |
| 規格 | |
|---|---|
| USBコネクター | USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB 4、USB 3 |
データ・センタールーター向けのバックプレーンソリューション
データ・センターが112G以上の速度に向けて進歩する中、シグナルインテグリティの維持が重要な課題をもたらしており、ハードウェア設計者をケーブルベースの実装へと移行させています。ケーブルカートリッジ、ミッドプレーン、ハイブリッドケーブルなどの有線バックプレーンソリューションは、低損失のTwinaxケーブルを活用することで挿入損失を削減し、多くの電力を消費するリタイマーを排除するとともに、システムの電力消費量を低減し、PCBの層数を最小限に抑えます。モレックスはこれらの高度なソリューションを提供して、次世代用途のためにデータ・センターの効率とパフォーマンスを最適化します。
|
データ・レートイーサネット | PCIe | インピーダンス | アプリケーションオリエンテーション | 差動ペア/in²(cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112Gbps | 90Ω | バックプレーン、 ドーターカード、 直交ダイレクト |
101 | ||
| Impel Plusバックプレーンコネクター | 56Gbps | PCIe 第5世代 | 90Ω | ドーターカード、 コプラナー、 垂直ヘッダー、 ケーブル |
48~192 |
| Impactバックプレーンコネクター | 25~40Gbps | PCIe 第4世代 |
85、100Ω | バックプレーン、 コプラナー ドーターカード、 直交、 直交ダイレクト、 直交、 ミッドプレーン |
80 |
高性能ルーター向けの光ファイバーソリューション
より広い帯域幅と動的なトポロジーをサポートするためにネットワークが進化する中、光ファイバーソリューションがこれらの要求へのシームレスな適応を実現しています。高密度ファイバー接続は効率的な拡張性と容易な再構成を可能にし、拡張されたリーチ機能は長距離での信頼性に優れたパフォーマンスを確保します。モレックスは、現代のネットワーキング環境の増大するニーズを満たすように設計された高度な光ファイバーテクノロジーを提供することで、高速データ転送と柔軟なインフラストラクチャ設計をサポートしています。
| データ・レート | プロトコル | インターフェース | 業界標準 | 転送距離 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光トランシーバー | 1100Mbpsから400Gbps | QSFP-DD、OSFP、QSFP28、QSFP+、SFP+、XFP、SFP | BiDi、二重 SMF、並行 SMF、MMF | イーサネット、SONET/SDH、OTN/OTU3/OTU4、ファイバーチャネル、CPRI | 100m、300m、500m、2km、10km、40km、80km、80km+ |
ルーター向けのメザニンおよびカードエッジコネクター
データ・センターやネットワーク環境が物理的なスペースの最適化を目指す中、電力消費量の削減と容量の増加が重要な課題となっています。メザニンやカードエッジといった接続ソリューションでサポートされるコンパクトな設計は、コンポーネントレベルで設置面積を最小限に抑えながら、パフォーマンスを向上させます。モレックスは、スペースの利用を合理化し、冷却コストを削減して、次世代の高密度ルーターの開発をサポートする高度なインターコネクトシステムを提供しています。
| データ・レート | スタック高さ | 差動ペア(DP) | |
|---|---|---|---|
| MirrorMezzコネクター | 112Gbps | 5.00、8.00、11.00mm | 最大166 |
| MirrorMezz Proコネクター | 112Gbps | 5.00、8.00、11.00mm | 最大166 |
| MirrorMezz Enhancedコネクター | 224Gbps | 5.00、8.00、11.00mm | 最大270 |
| データ・レート | PCIe世代 | スタンダード | |
|---|---|---|---|
| ミニクールエッジ(MCIO) | 16、32、および最大64Gbps | PCIe 第6世代 | SFF-TA-1016 |
メモリモジュール
データ集約型運用が増加する中、最新のルーターにより速いスピードと帯域幅を提供するためのDDR5メモリへの移行が不可欠です。メモリソケットは、サーバー機能を拡張し、システムの効率性を向上させ、さまざまなメモリモジュールとの互換性を確保するための柔軟性を提供します。これらのソケットは、熱管理のニーズにも対応します。小さい設置面積で6.4Gbpsの速度を実現するモレックスの革新的なメモリソケットは、PCBスペースを最適化し、効果的な熱放散のためにエアフローを強化します。
| 回路 | スタンダード | PCB厚さ | |
|---|---|---|---|
| DDR5 DIMMソケット | 288 | JEDEC仕様 | 1.70、1.80、2.00、2.36、2.54mm |
| DDR4 DIMソケット | 288 | JEDEC仕様 | 1.57~3.18mm |
高性能ルーター向けのパワーサプライ
信頼性に優れたパワーサプライソリューションは、高性能ルーターとネットワーク機器の拡大する需要をサポートします。高度な電力供給システムは、コンパクトな省スペース設計内で電力損失を最小限に抑えながら、効率的で安定したエネルギーを提供します。 モレックスは、多彩なパワーソリューションを提供することで、電力密度を最適化し、基板占有面積を節約して、高電流および低電力戦略の全体で信頼性に優れたシステム運用を維持します。
高電力ソリューション
| 電流 | 終端 | ピンサイズ | |
|---|---|---|---|
| セントラリティピンとソケット相互接続 | 75.0、120.0、200.0、350.0A | 基板対基板、バスバー | 3.40mm、6.00mm、8.00mm、11.00mm |
| PowerPlaneバスバーコネクター | 100.0A | ケーブル-バスバー間 | |
| EXTreme Power製品 | 30.0~150.0A | 基板対基板用 |
| 電流 | 終端 | 接触直径 | |
|---|---|---|---|
| SW1コネクター | 120.0、175.0、300.0A | 基板対基板、バスバー | 6.00、8.00、11.00mm |
| UltraWizeコネクター | 225.0A | ケーブル-バスバー間 | 8.00mm |
ローパワーソリューション
| 電流 | 電圧 | 動作温度 | 終端 | |
|---|---|---|---|---|
| Mini-Fitコネクター | 最大13.0A | 600V AC/DC | -40~+125℃ | 電線対基板用 |