ストレージサーバーコネクターのパフォーマンス向上
高性能ストレージサーバーの設計者は、特にリアルタイム環境では、シグナルインテグリティを最大化し、レイテンシーを最小化する戦略によって、最高のデータ転送レートを実現します。この最適化の努力は、限られたスペース内でのストレージ密度の向上と、ストレージ容量の増加に伴う大きな熱負荷という2つの課題につながります。
これらの問題を解決するために、エンジニアはNVMe(Non-Volatile Memory Express)、PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)、SAS(Serial Attach SCSI)、100Gbpsイーサネットなどの高速インターフェースや、NVMe over Fabrics(NVMe-oF)、直接接続ストレージソリューションなどの高度なインターコネクトを活用することができます。これらのテクノロジーはデータ転送速度を高め、低遅延のパスウェイを確保してリアルタイムのデータアクセスを維持します。PCBスペースの使用率を最適化し、高度な熱管理技術を組み込んだ将来性のあるストレージソリューションにより、ハードウェアのパフォーマンスを損なうことなくシステムを拡張できます。
Molexは、PCIe Gen 5やGen 6などの最新の業界パフォーマンス基準を満たす優れたシグナルインテグリティを実現するように設計された高速サーバーストレージインターコネクトにより、設計者がこれらの課題を克服するお手伝いをします。汎用性の高い形状と機能により、性能を損なうことなくスペースを最大化するために必要な柔軟性を提供します。Molexのストレージサーバー接続ソリューションは、低い嵌合高さと小設置面積により、エアフローと熱放散を強化し、優れた熱管理を実現します。
注目の製品
高速内部I/Oコネクター
ストレージサーバーの内部I/O接続ソリューションを設計する際、エンジニアはシグナルインテグリティの維持と帯域幅の管理という大きなハードルに直面します。信頼性の高いデータ伝送は、高品位コンポーネント、効果的なEMIシールド、高度なシグナリング方法の使用に依存します。信号劣化を低減することで、Molexの精密製造I/Oコネクターは、高性能ストレージサーバーアプリケーション向けの信頼性の高いソリューションを提供します。
| PCIe Gen 4 16Gbps |
PCIe Gen 5 32Gbps |
PCIe Gen 6 64Gbps |
PCIe Gen 7 128Gbps |
規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NextStreamコネクターシステム | x | x | SFF-TA-1035 | ||
| NearStack PCIeコネクターシステム | x | x | SFF-TA-1026 | ||
| NearStack HDコネクターシステム | x | x | |||
| KickStartコネクターシステム | x | x | SFF-TA-1036 | ||
| Multi-Trak I/Oコネクター | x | x | SFF-TA-1033 | ||
| SASコネクターシステム | x | x | SFF-TA-8639 | ||
| Sliverカードエッジコネクター | x |
x |
SFF-TA-1002 |
バックプレーンコネクター
データレートがレーンあたり25Gbpsを超え、レイテンシー要件が厳しくなるにつれて、バックプレーンコネクターはPCIe 4.0、PCIe 5.0、そして今後のPCIe 6.0を含む最新の業界標準に対応しなければなりません。Molexは、優れた性能を提供し、挿入損失を最小限に抑えながら最適なシグナルインテグリティを維持する革新的なバックプレーンコネクターで、これらの課題に対処します。スケーラブルでモジュール式の設計は、さまざまな構成や進化するシステム要件をサポートするのに必要な柔軟性を提供し、エンジニアが将来のストレージ需要に合わせて設計することを容易にします。
| データレート(イーサネット) | PCIe世代 | インピーダンス | アプリケーションオリエンテーション | ディファレンシャルペア/in²(cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impactバックプレーンコネクター | 最大25Gbps | PCIe Gen 4 | 85、100Ω | バックプレーン、水平接続、ドーターカード、直交、直交ダイレクト、直交ミッドプレーン | 80 |
| Impact zX2バックプレーンコネクター | 25~28Gbps | PCIe Gen 4 | 95、100Ω | バックプレーン、水平接続、ドーターカード、直交、直交ダイレクト、直交ミッドプレーン | 80 |
| Impel Plusバックプレーンコネクター | 56Gbps | PCIe Gen 5 | 90Ω | ドーターカード、水平接続、ストレートヘッダー、ケーブル | 48~192 |
| Impulseバックプレーンコネクター | 112Gbps | 90Ω | バックプレーン、ドーターカード、直交ダイレクト | 101 |
メモリーソケット
サーバー機能を拡張し、システムパフォーマンスを向上させる場合、メモリーソケットが重要な役割を果たします。これらのコンポーネントは、スペースに制約のある環境で効果的に動作し、必要に応じてサーバーが適応し拡張できるようにする必要があります。Molexは、設置面積が小さく、シート面が小さいメモリーソケットを設計し、PCBと垂直スペースの両方を最適化します。
| 回路 | 規格 | PCB厚さ | |
|---|---|---|---|
| DDR5 DIMMコネクター | 288 | JEDEC | 1.57~3.18mm |
| DDR4 DIMMコネクター | 288 | JEDEC | 1.70、1.80、2.00、2.36、2.54mm |
外部I/Oソリューション
データ転送速度は上昇し続けており、特にストレージサーバーでは密度が高まっているため、高速配線と接続ソリューションが必要です。高度な外部I/Oソリューションは、スペースが重要な環境全体で高速で信頼性の高いデータアクセスを提供します。Molexの外部高速プラガブルI/Oソリューションは、ユニバーサル接続オプションでサポートされており、MSA、IEEE、SFFアーキテクチャなどの業界標準に整合するように設計されており、シームレスな互換性と優れたパフォーマンスを実現します。
| データレート(レーンごと) | 集計速度 | 外部ケーブル | |
|---|---|---|---|
| OSFPコネクターシステム | 56、112、224Gbps | 最大1600Gbps | DAC、AOC、ACC/AEC |
| QSFP-DDコネクターシステム | 28、56、112Gbps | 最大800Gbps | DAC、AOC、ACC/AEC |
| CDFPコネクターシステム | 16、32、64Gbps | 最大400Gbps | DAC、AOC |
| QSFPコネクターシステム | 28、56Gbps | 最大400Gbps | DAC、AOC、ACC/AEC |
| SFP-DDコネクターシステム | 28、56Gbps | 最大112Gbps | DAC |
| zSFPコネクターシステム | 28、56Gbps | 最大56Gbps | DAC |
| イーサネット速度 | 動作温度 | |
|---|---|---|
| モジュラージャック | 10、100、1,000Mbps | -40~+85℃ |
| マグネティックジャック | 100、1,000Mbps | -40~+85℃ |
| 規格 | |
|---|---|
| USBコネクター | USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB 4、USB 3.0 |
パワー用ソリューション
サーバーストレージシステムは、電力密度を慎重に管理する必要があります。高電力ソリューションは、高度な冷却と耐久性の高い材料の両方を必要とし、低電力オプションは、エネルギー効率を最大化し、スペースを節約する必要があります。Molexは、高電流戦略と低電力戦略の両方に対応する多様な高性能電力ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、最適な電力密度を達成するように設計されており、効率的で信頼性の高いシステム動作を維持しながら、PCBの面積を維持します。
| 構成 | ピッチ | 電流(最大) | 電線ゲージ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Fit+コネクター | 電線対基板 | 3.00mm | 13.0A | 30~16 AWG | 1~24 |
| Mega-Fitコネクター | 電線対基板 | 5.70mm | 30.0A | 16~10 AWG | 1~12 |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板 | 2.50mm | 8.0A | 26~20 AWG | 2~16 |
| 電流 | 終端 | ピンサイズ | |
|---|---|---|---|
| セントラリティピンとソケットインターコネクト | 75.0、120.0、200.0、350.0A | 基板対基板、バスバー | 3.40mm、6.00mm、8.00mm、11.00mm |
| PowerPlaneバスバーコネクター | 100.0A | ケーブル-バスバー間 | |
| EXTreme Power製品 | 30.0~150.0A | 基板対基板 |
| 電流 | 終端 | 接触直径 | |
|---|---|---|---|
| SW1コネクター | 120.0、175.0、300.0A | 基板対基板、バスバー | 6.00、8.00、11.00mm |
| UltraWizeコネクター | 225.0A | ケーブル対基板 | 8.00mm |
ストレージサーバー用メザニンコネクター
コンパクトなサーバーアーキテクチャにおけるデータレートの上昇に対応するには、ストレージサーバーに、優れたシグナルインテグリティを持つ高密度のインターコネクトが必要です。高速で信頼性の高いデータ伝送のために設計されたMolexのMirror Mezzコネクターは、同形嵌合式で積み重ね可能な構成を採用し、レイアウトの柔軟性を最大化するとともに、スペースに制約のあるストレージサーバーへの実装を効率化します。
| データレート | スタック高さ | ディファレンシャルペア | |
|---|---|---|---|
| 最大224Gbps | 5.00、8.00、11.00mm | 最大270 |
ストレージサーバー用光接続
ストレージサーバーのデータレートとポート密度が増加し続ける中、設計エンジニアは、限られたスペースに高帯域幅のインターコネクトを実装しつつ、熱管理を両立させるという課題に直面しています。Molexの高速光ソリューションは、省スペースで熱効率を高めた設計を採用しており、配線経路を簡略化して電磁干渉を低減することで、次世代サーバーの拡張性を高めることができます。
| 標準ラックユニットあたりファイバー数 | アダプター/カセットの取り付け方式 | EMIシールド | |
|---|---|---|---|
| 96 | フランジ、ネジ、スナップ | ○ | |
| 144 | フランジ、ネジ、スナップ、バヨネット、エンクロージャスロット、パネルナット、プレスフィット、ラック | ○ |